Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 1,5/ 7 H1L - 1708782

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per circuiti stampati, Numero di poli per fila: 7, serie di prodotti: MKDSN 1,5, passo: 5 mm, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708782
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABEA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626022307
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,277 g
Numero tariffa doganale 85369010