La figura illustra la versione a 4 poli dell’articolo
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 6 mm², Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: PLA 5/, passo: 7,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-Lock, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 30 °, colore: più colori, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 3,6 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone