Morsetto per circuiti stampati - PTSA 1,5/12-3,5-Z MC BD:1-12 Q - 1708764
La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm², Numero dei potenziali: 12, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 12, serie di prodotti: PTSA 1,5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: più colori, Layout Pin: Pinning a zigzag M, Lunghezza pin [P]: 3,6 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone