Connettori per circuiti stampati - IPC 5/ 7-GFU-7,62 - 1708763

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm², colore: verde, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 7, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 7, numero di connessioni: 7, serie di prodotti: IPC 5/..-GFU, passo: 7,62 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm, sistema di spine: POWER COMBICON 5, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708763
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 541 (C_1_2013)
GTIN 4046356089685
Peso per pezzo (confezione esclusa) 20,281 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)