Connettore per circuiti stampati - MSTBT 2,5/ 5-STF GNTQ BD:-ERDE - 1708760

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde turchese, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 5, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: MSTBT 2,5/..-STF, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708760
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
GTIN 4055626020532
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,533 g