Morsetto passaparete - TW 95/ 4-CL - 1708755

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a leva articolata T-LOX, Attacco capocorda, numero poli: 4, corrente di carico: 232 A, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 123 mm, colore: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • L'azionamento a leva consente una pratica e vantaggiosa connessione di conduttori di grandi dimensioni
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Lo spazio di fissaggio aperto a 90° consente il pratico inserimento del conduttore
  • Montaggio rapido e senza utensili alla parete della custodia con l'ausilio di una chiavetta di fissaggio
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708755
Pezzi/conf. 5 PZ
Sales key AABJDA -
Quantità di ordinazione minima 5 PZ
GTIN 4055626020402
Peso per pezzo (confezione esclusa) 869,300 g
Numero tariffa doganale 85369010
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback