Connettori per circuiti stampati - IPC 5/ 6-GFU-7,62 - 1708750
La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm², colore: verde, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 6, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 6, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: IPC 5/..-GFU, passo: 7,62 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm, sistema di spine: POWER COMBICON 5, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza