Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 1,5/ 6 GY H1L - 1708715

La figura illustra una versione a 10 poli dell'articolo in verde

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 13,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm², Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 6, serie di prodotti: MKDSN 1,5, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708715
Pezzi/conf. 100 PZ
Sales key AAABEA -
Quantità di ordinazione minima 100 PZ
GTIN 4055626018911
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,420 g
Numero tariffa doganale 85369010