La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: grigio, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 3, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 3, numero di connessioni: 6, serie di prodotti: TVFKC 1,5/..-ST, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone