Morsetto per circuiti stampati - MKDSN 2,5/4 BK TS - 1708704
La figura illustra la versione a 2 poli dell’articolo
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, serie di prodotti: MKDSN 2,5, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone