Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5N HV/ 3-ZB-6,35 GY - 1708699

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, Sezione nominale: 4 mm², passo: 6,35 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: grigio, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 5 mm
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
  • Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708699
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626015958
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,897 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi