Connettori per circuiti stampati - MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08-RN PIN9.1 - 1708696

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: MSTBVA 2,5/..-G-RN, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 9,1 mm, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: Fissaggio a scatto, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
  • Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708696
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFEA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626015576
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,350 g