SMKDS 2,5/15-5,08 - 1708684

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 20 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5,08 mm, numero poli: 15, collegamento: Connessione a vite, montaggio: Saldatura, direzione di collegamento conduttore/scheda: 50 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708684
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAACAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626071152
Peso per pezzo (confezione esclusa) 35,000 g
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi