La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm², colore: grigio, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: ISPC 5/..-STGCL, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: POWER COMBICON 5, Bloccaggio: Bloccaggio a clip, tipo di confezione: confezionato nel cartone