Connettori per circuiti stampati - ISPC 5/ 3-STGCL-7,62 GY - 1708680

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm², colore: grigio, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 3, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: ISPC 5/..-STGCL, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: POWER COMBICON 5, Bloccaggio: Bloccaggio a clip, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti
  • Presa base standard adatta anche per connettori con sistema "Click and Lock" auto-bloccante e automatico
  • Omologazione UL 600 V con dimensioni minime
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708680
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCCA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626014173
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,354 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!