Morsetto per circuiti stampati - MKDS 1,5/10-5,08 HT BK - 1708677

La figura illustra la versione a 2 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 17,5 A, passo: 5,08 mm, numero poli: 10, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura THR, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!
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
  • Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708677
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABHA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626014128
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,210 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi