Connettori per circuiti stampati - TFMC 1,5/ 4-ST-3,5 YE BD:1-4 - 1708674

La figura mostra un'immagine rappresentativa della linea di prodotti

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: giallo, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, numero di connessioni: 8, serie di prodotti: TFMC 1,5/..-ST, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: MINI COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708674
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626046518
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,681 g