Morsetto per circuiti stampati - SPT 16/ 2-V-10,0-ZB MIX GY/OG - 1708639

La figura illustra la versione a 5 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 16 mm², Numero dei potenziali: 2, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: SPT 16/..-V, passo: 10 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: più colori, Layout Pin: Pinning a zigzag W, Lunghezza pin [P]: 4,1 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Omologazione UL illimitata fino a 600 V grazie alla compatta piedinatura a zigzag
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708639
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABEAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626011950
Peso per pezzo (confezione esclusa) 16,116 g