Connettore per circuiti stampati - TVFKC 1,5/ 2-ST GY BD:S21,S22 - 1708602

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: grigio, corrente nominale: 10 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 2, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 2, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: TVFKC 1,5/..-ST, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
  • Combinabile con la linea MSTB 2,5
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708602
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFBB -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626009834
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,936 g