PC 5/ 6-G-7,62 GY7031 5CP - 1708594

Nessuna immagine disponibile

Presa base per circuiti stampati, colore: blu grigio, superficie contatti: Stagno, Numero di poli per fila: 6, serie di prodotti: PC 5/..-G, passo: 7,62 mm, layout pin: Piedinatura tripla lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708594
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626069753
Peso per pezzo (confezione esclusa) 11,870 g
Numero tariffa doganale 85366930