Custodie passaparete - IPC 16/ 4-GFU-10,16 GY CP3 - 1708587

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm², colore: grigio, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Argento, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: IPC 16/..-GFU, passo: 10,16 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Piedinatura tripla lineare, lunghezza pin [P]: 4 mm, sistema di spine: POWER COMBICON 16, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
  • Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708587
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABEBA -
GTIN 4055626009179
Peso per pezzo (confezione esclusa) 17,604 g