La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm², colore: grigio, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Argento, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: IPC 16/..-GFU, passo: 10,16 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Piedinatura tripla lineare, lunghezza pin [P]: 4 mm, sistema di spine: POWER COMBICON 16, Bloccaggio: Bloccaggio a vite, tipo di confezione: confezionato nel cartone
Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
Flangia avvitabile per la massima stabilità meccanica
Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza