Connettore per circuiti stampati - MSTB 2,5 HC/ 3-ST BK CP1-3 - 1708559
La figura illustra una versione a 10 poli dell'articolo in verde
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 16 A (vedere curva derating), tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 3, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: MSTB 2,5 HC/..-ST, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Stecksystem: POWER COMBICON 2,5, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone