Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/10-G-3,81 BK AU - 1708557
La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Oro, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 10, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 10, numero di connessioni: 10, serie di prodotti: MC 1,5/..-G, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,4 mm, sistema di spine: MINI COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone