Morsetto per circuiti stampati - PTSA 1,5/ 2-3,5-F 2RZ - 1708546

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, sezione nominale: 1,5 mm², Numero dei potenziali: 2, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 2, serie di prodotti: PTSA 1,5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Piedinatura frontale lineare, Lunghezza pin [P]: 3,6 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708546
Pezzi/conf. 220 PZ
Sales key AACBAA -
Quantità di ordinazione minima 220 PZ
GTIN 4055626007304
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,067 g
Numero tariffa doganale 85369010