Morsetto per circuiti stampati - MKKDSN 1,5/14-5,08 BD:52-41 - 1708541

La figura illustra la versione a 5 poli

Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 13,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 1,5 mm², Numero di file: 2, Numero di poli per fila: 14, serie di prodotti: MKKDSN 1,5, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708541
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAABEA -
GTIN 4055626006741
Peso per pezzo (confezione esclusa) 27,462 g
Numero tariffa doganale 85369010

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!