La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: rosso, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: PT 1,5/..-PVH-A, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con staffa per la schermatura dei cavi, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON COMPACT PST 1,3, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone