Connettore per circuiti stampati - PTDA 2,5/ 3-PH-5,0 MC BD2:+-S - 1708526

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: più colori, corrente nominale: 14 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: PTDA 2,5/..-PH, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, sistema di spine: COMBICON COMPACT PST 1,3, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Semplice connessione di potenziali, ottimale per le applicazioni bus
  • Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole
  • Forma stondata per design di apparecchi personalizzato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708526
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AACHBA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626004938
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,374 g