Morsetto per circuiti stampati - MKKDS 3/16-5,08 BKBDWH:M8-4 - 1708490
La figura mostra una versione a 2 poli
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 22 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², Numero di file: 2, Numero di poli per fila: 16, serie di prodotti: MKKDS 3, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: nero, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone