Connettore per circuiti stampati - MSTB 2,5 HC/ 2-ST WH - 1708487

La figura illustra una versione a 10 poli dell'articolo in verde

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: bianco, corrente nominale: 16 A (vedere curva derating), tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 2, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: MSTB 2,5 HC/..-ST, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Stecksystem: POWER COMBICON 2,5, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708487
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABABA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626002866
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,432 g