Custodie passaparete - MSTBA 2,5/14-G-5,08-LR BK - 1708485
La figura illustra la versione a 9 poli
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 14, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 14, numero di connessioni: 14, serie di prodotti: MSTBA 2,5/..-G-LR, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,5 mm, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: Fissaggio a scatto, tipo di confezione: confezionato nel cartone