Morsetto per circuiti stampati - SPT 16/ 1-V-10,0 GY7031 - 1708473

La figura mostra l'articolo standard

Morsetto per c.s., corrente nominale: 76 A, tensione nominale: 1000 V, passo: 10 mm, numero poli: 1, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, colore: blu grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione Push-in rapida senza utensili
  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708473
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABEAA -
GTIN 4055626022383
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,514 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi