Morsetto per circuiti stampati - SPT 16/ 1-V-10,0 OG - 1708472
La figura mostra l'articolo standard
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, sezione nominale: 16 mm², Numero dei potenziali: 1, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 1, serie di prodotti: SPT 16/..-V, passo: 10 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: arancione, Layout Pin: Piedinatura doppia lineare, Lunghezza pin [P]: 4,1 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone