Morsetto per circuiti stampati - PTSA 1,5/15-3,5-F BD:16-30 - 1708470
La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 250 V, sezione nominale: 1,5 mm², Numero dei potenziali: 15, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 15, serie di prodotti: PTSA 1,5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: verde, Layout Pin: Piedinatura frontale lineare, Lunghezza pin [P]: 3,6 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone