Connettori per circuiti stampati - FRONT-GMSTB 2,5/10-ST7,62CPBD1 - 1708465

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, Sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 10, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite frontale, colore: verde, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708465
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
GTIN 4055626001791
Peso per pezzo (confezione esclusa) 34,000 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi