Connettore per circuiti stampati - FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08CPBD9 - 1708464
La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 16, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 16, numero di connessioni: 16, serie di prodotti: FRONT-MSTB 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite frontale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone