Connettore per circuiti stampati - FRONT-MSTB 2,5/16-ST-5,08CPBD1 - 1708463

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 16, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 16, numero di connessioni: 16, serie di prodotti: FRONT-MSTB 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite frontale, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: CLASSIC COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Ottimizzato per spazio di montaggio ristretto: comando e collegamento da una sola direzione
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708463
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
GTIN 4055626002200
Peso per pezzo (confezione esclusa) 51,620 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!