Connettori per circuiti stampati - MSTBT 2,5/ 4-ST BU BDWH:8-5 - 1708458

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 4, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: blu, superficie contatti: Stagno
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
Codice per l'ordinazione 1708458
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAFAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626001739
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,582 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi