La figura illustra la variante a 10 poli con 20 contatti
Morsetto per circuiti stampati, corrente nominale: 17,5 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², Numero dei potenziali: 6, Numero di file: 2, Numero di poli per fila: 3, serie di prodotti: ZFKKDS(A) 2,5, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a molla, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: grigio chiaro, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm, tipo di confezione: confezionato nel cartone