Presa base - MSTB 2,5/ 2-G-THT P16 R24 - 1708450

La figura illustra una versione a 10 poli dell'articolo in verde

Presa base, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 2, passo: 5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708450
Pezzi/conf. 330 STK
Sales key AAAFDB -
Quantità di ordinazione minima 330 STK
GTIN 4055626027432
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,150 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi