Connettore per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/14-ST-3,81-LRBKBD14 - 1708425
La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 14, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 14, numero di connessioni: 14, serie di prodotti: FK-MCP 1,5/..-ST-LR, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: MINI COMBICON, Bloccaggio: Fissaggio a scatto, tipo di confezione: confezionato nel cartone