Spina - GMSTB 2,5 HCV/ 4-ST-7,62BD:UVW - 1708418

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: GMSTB 2,5 HCV/..-ST, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, Gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: POWER COMBICON 2,5, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • Omologazione UL 600 V con dimensioni minime
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708418
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABABA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4055626032818
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,932 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!