Custodie passaparete - PC 4/ 4-G-7,62 GY31BDWH:NZ 2CP - 1708403
La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 4 mm², colore: blu grigio, corrente nominale: 20 A, tensione di dimensionamento (III/2): 630 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: PC 4/..-G, passo: 7,62 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Piedinatura doppia lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm, sistema di spine: POWER COMBICON 4, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone