Morsetto passaparete - UW 25 IB - 1708401

La figura illustra la versione a 7 poli

Morsetto passaparete, collegamento: Connessione a vite con gabbia, Connessione a vite con gabbia, numero poli: 1, corrente di carico: 101 A, sezione: 6 mm² - 35 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, colore: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Il principio ad innesto, senza l'utilizzo di utensili, semplifica il montaggio sulla parete del dispositivo
  • La compensazione automatica dello spessore della parete permette l'impiego universale
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708401
Pezzi/conf. 25 PZ
Sales key AABEDA -
GTIN 4046356996969
Peso per pezzo (confezione esclusa) 36,990 g
Numero tariffa doganale 85369010