Connettore per circuiti stampati - MC 1,5/ 9-ST1-5,08 BKDBWH1-9 - 1708388
La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: nero, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 9, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 9, numero di connessioni: 9, serie di prodotti: MC 1,5/..-ST1, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: MINI COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone