Custodie passaparete - PC 6-16/ 4-G-10,16 BK - 1708378
La figura illustra la versione a 8 poli
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 6 mm², colore: nero, corrente nominale: 76 A (41 A in combinazione con connettore PC 6), tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Argento, tipo contatti: Maschio, Numero dei potenziali: 4, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: PC 6-16/..-G, passo: 10,16 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Piedinatura tripla lineare, lunghezza pin [P]: 5 mm, sistema di spine: POWER COMBICON 16, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone