Custodie passaparete - IMC 1,5/ 5-G-3,81 GY7035 - 1708372

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: grigio chiaro, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Stagno, tipo contatti: Femmina, Numero dei potenziali: 5, Numero di file: 1, Numero di poli per fila: 5, numero di connessioni: 5, serie di prodotti: IMC 1,5/..-G, passo: 3,81 mm, montaggio: Saldatura ad onde, layout pin: Piedinatura doppia lineare, lunghezza pin [P]: 3,4 mm, sistema di spine: MINI COMBICON, Bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Elemento base invertito con contatti femmina per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica o per collegamento circuito stampato-circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708372
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAECA -
GTIN 4046356996426
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,840 g
Numero tariffa doganale 85366990

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!