Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/ 2-ST WHBDN,MSOVPE250 - 1708368

La figura illustra una versione a 10 poli dell'articolo in verde

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, Sezione nominale: 2,5 mm², numero poli: 2, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: bianco, superficie contatti: Stagno
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
Codice per l'ordinazione 1708368
Pezzi/conf. 250 PZ
Sales key AAAFAA -
Quantità di ordinazione minima 250 PZ
GTIN 4046356994484
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,390 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi