Connettori per circuiti stampati - PC 6/ 4-ST-10,16 BK - 1708365

La figura illustra la versione a 5 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 41 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, numero poli: 4, passo: 10,16 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: nero, superficie contatti: Argento
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
  • Molla in acciaio invertita per maggiore sicurezza in caso di variazioni di temperatura e potenza
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1708365
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABCCA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356072045
Peso per pezzo (confezione esclusa) 32,567 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi