Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/ 3-ST-3,81 OG BD:FC-F - 1708363

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, Sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 3, passo: 3,81 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: arancione, superficie contatti: Stagno
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
Codice per l'ordinazione 1708363
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AAAEAA -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
GTIN 4046356994224
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,200 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi